Backventil, NRV 28s, Max. Arbetstryck [bar]: 46.0

020-1021

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Riktning: Vinklad, Förpackningsformat: Multipack

Produktinformation

Bruttovikt 1.388 Kilogram
Nettovikt 1.258 Kilogram
Volym 3.444 Liter
EAN 5702422034643

 

Anslutningsmaterial Koppar
Antal per förpackningsformat 6 antal
Beräknad kap. villk., Hetgas [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Beräknad kap. villk., Hetgas [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Beräknad kap. villk., vätskekap. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Beräknad kap. villk., vätskekap. [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 1
2
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
EAC
Husmaterial Mässing
Identisk produkt 020-0126
Ingång, storlek [tum] 1 1/8 tum
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kategori Art. 4, par. 3
Konstruktion Kolv
Kv värde [gal/min] 19.07 gal/min
Kv värde [m³/h] 16.5 m³/h
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Max. Arbetstryck [bar] 46 bar
Max. Arbetstryck [psig] 667 psig
Min. tryckfall [bar] 0.04 bar
Min. tryckfall [psi] 0.6 psi
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Produktgrupp Check valves
Produktnamn Backventil
Riktning Vinklad
SCIP ID nr b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Temperaturområde [°C] [Max] 140 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 285 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ NRV 28s
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer KÖLDMEDIEVENTIL 53R0
UL-godkända köldmedier R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [tum] 1 1/8 tum