Magnetventilspole, BK024D, Plintskåp, Multipack

018Z6987

Elektrisk anslutning: Plintskåp, Kapslingsgrad IP: IP00

Product details

Bruttovikt 0.656 Kilogram
Nettovikt 0.623 Kilogram
Volym 0.52 Liter
EAN 5702423056323

 

Antal per förpackningsformat 25 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn EV260B
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. Pg 13.5
Elektrisk anslutning Plintskåp
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Energiförbrukning [W] DC 23 W
EU RoHS compliance Out of scope
Färg Blå
Fäste av spole Mutter och snäppfäste
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
In scope of WEEE Yes
Kabeldiameter [mm] [Max] 11 mm
Kabeldiameter [mm] [Min] 6 mm
Kapslingsgrad IP IP00
Kapslingsgrad Nema (~) 0
Ledararea [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
Matningsspänning [V] DC 24 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid coil
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] 97 %
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
Rel. luftfuktighetsvillkor Icke-kondensering
Reservdel nummer 018Z6987
SCIP dossier product name Solenoid coils
Servicerbar Nej
Spolanslutning Elskåp
Spole typ I
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Supply voltage [V] DC 24 V
Typbeteckning BK024D
Type BK024D
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista No

Accesorios

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality