BE

018F7917

Elektrisk anslutning: EN 175301-803, Matningsspänning [V] AC: 240, Matningsspänning [V] DC: 240, Kapslingsgrad IP: IP67

Produktinformation

Bruttovikt 0.29 Kilogram
Nettovikt 0.272 Kilogram
Volym 0.302 Liter
EAN 5702428170895

 

Description Coil BE240AS 240V 50Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrisk anslutning EN 175301-803
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkännande Standard
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP67
Matningsspänning [V] AC 240 V
Matningsspänning [V] DC 240 V
Produktbeskrivning Magnetic coils
Produktgrupp Accessories
SCIP ID nr 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-dokumentproduktnamn Solenoid coils
Typ Magnetic coil
Typbeteckning BE
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality