BB240AS

018F7906

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 240, Kapslingsgrad IP: IP00

Produktinformation

Bruttovikt 0.279 Kilogram
Nettovikt 0.261 Kilogram
Volym 0.267 Liter
EAN 5702428170987

 

Antal per förpackningsformat 50 antal
Contain batteries No
Delprogramnamn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV250B
EV251B
EV310B
Description Coil BB240AS 240V 50Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutning DIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning 3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standard EN175301-803
Energiförbrukning 50Hz [VA] 19 VA
Energiförbrukning [W] 50Hz 11 W
Frekvens [Hz] 50 Hz
Färg Blue
Färg Blå
Fäste av spole Clip-on
Förpackningsformat Multipack
Godkännande Standard
Identisk produkt 018F8352
In scope of WEEE Yes
Inkopplingstid Kontinuerlig
Kapslingsgrad IP IP00
Matningsspänning [V] AC 240 V
Omg. temp. område 176 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] 80 °C
Produktbeskrivning Magnetic coils
Produktgrupp Accessories
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
Rel. luftfuktighetsvillkor Icke-kondensering
SCIP ID nr e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP-dokumentproduktnamn RD
Servicerbar Nej
Spolanslutning DIN-flatkontakt
Spoldesign, standard VDE 0580
Spollindning, isoleringsklass Klass H enligt IEC 85
Strömförsörjning 50Hz, Max [V] 240 V
Ställdonsstorlek [mm] 13.5 mm
Typ Magnetic coil
Typbeteckning BB240AS
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överensstämmelse EN 60730-1

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality