BB024AS

018F7905

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 24, Kapslingsgrad IP: IP00

Produktinformation

Bruttovikt 0.262 Kilogram
Nettovikt 0.244 Kilogram
Volym 0.268 Liter
EAN 5702428170994

 

Antal per förpackningsformat 50 antal
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV250B
EV251B
EV310B
Description Coil BB024AS 24V 50Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. ansl. strl. 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutning DIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning 3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standard EN175301-803
Energiförbrukning 50 Hz [VA] 19 VA
Energiförbrukning [W] 50 Hz 11 W
Frekvens [Hz] 50 Hz
Färg Blue
Färg Blå
Fäste av spole Clip-on
Förpackningsformat Multipack
Godkännande Standard
In scope of WEEE Yes
Inkopplingstid Kontinuerlig
Kapslingsgrad IP IP00
Matningsspänning [V] AC 24 V
Omg. temp. område 176 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] 80 °C
Produktbeskrivning Magnetic coils
Produktgrupp Accessories
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
Rel. luftfuktighetsvillkor Icke-kondensering
SCIP ID nr e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP-dokumentproduktnamn RD
Servicerbar Nej
Spolanslutning DIN-flatkontakt
Spoldesign, standard VDE 0580
Spollindning, isoleringsklass Klass H enligt IEC 85
Strömförsörjning 50 Hz, Max [V] 24 V
Ställdonsstorlek [mm] 13.5 mm
Typ Magnetic coil
Typbeteckning BB024AS
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överensstämmelse EN 60730-1

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality