Magnetventilspole, BN024DS, DIN-flatkontakt, Multipack

018F7398

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Kapslingsgrad IP: IP00

Produktinformation

Bruttovikt 0.287 Kilogram
Nettovikt 0.275 Kilogram
Volume 0.271 Liter
EAN 5702428046701

 

Antal per förpackningsformat 50 antal
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. ansl. strl. 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutning DIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning 3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standard EN175301-803
Energiförbrukning [W] DC 12 W
EU RoHS compliance Out of scope
Färg Svart
Fäste av spole Clip-on
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inkopplingstid Kontinuerlig
Kapslingsgrad IP IP00
Matningsspänning [V] DC 24 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Product Name Description Magnetventilspole
Produktgrupp Solenoid valves
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] 97 %
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
Rel. luftfuktighetsvillkor Icke-kondensering
Reservdel nummer 018F7398
SCIP ID nr 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-dokumentproduktnamn Solenoid coils
Servicerbar Nej
Spolanslutning DIN-flatkontakt
Spoldesign, standard VDE 0580
Spollindning, isoleringsklass Klass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ BN024DS
Typbeteckning BN024DS
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överensstämmelse EN 60730-1

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality