Magnetventilspole, BB230CS, Matningsspänning [V] AC: 230, Multipack

018F7363

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP00

Produktinformation

Bruttovikt 0.276 Kilogram
Nettovikt 0.258 Kilogram
Volume 0.266 Liter
EAN 5702428027311

 

Antal per förpackningsformat 50 antal
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV250B
EV251B
EV310B
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. ansl. strl. 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutning DIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning 3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standard EN175301-803
Energiförbrukning 50 Hz [VA] 31 VA
Energiförbrukning 60 Hz [VA] 24 VA
Energiförbrukning [W] 50 Hz 16 W
Energiförbrukning [W] 60 Hz 13 W
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Färg Blå
Fäste av spole Clip-on
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Identisk produkt 018F8363
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inkopplingstid Kontinuerlig
Kapslingsgrad IP IP00
Matningsspänning [V] AC 230 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Product Name Description Magnetventilspole
Produktgrupp Solenoid valves
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] 97 %
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
Rel. luftfuktighetsvillkor Icke-kondensering
Reservdel nummer 018F7363
SCIP ID nr 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-dokumentproduktnamn Solenoid coils
Servicerbar Nej
Spolanslutning DIN-flatkontakt
Spoldesign, standard VDE 0580
Spollindning, isoleringsklass Klass H enligt IEC 85
Strömförsörjning 50 Hz, Max [V] 230 V
Strömförsörjning 60 Hz, Max [V] 230 V
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Typ BB230CS
Typbeteckning BB230CS
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överensstämmelse EN 60730-1

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality