Magnetventilspole, BB110CS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 110, Multipack

018F7360

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP00

Produktinformation

Bruttovikt 0.276 Kilogram
Nettovikt 0.274 Kilogram
Volume 0.311 Liter
EAN 5702428026505

 

Antal per förpackningsformat 50 antal
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV250B
EV251B
EV310B
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. ansl. strl. 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutning DIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning 3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standard EN175301-803
Energiförbrukning 50 Hz [VA] 28 VA
Energiförbrukning 60 Hz [VA] 22 VA
Energiförbrukning [W] 50 Hz 15 W
Energiförbrukning [W] 60 Hz 13 W
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Färg Blå
Fäste av spole Clip-on
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inkopplingstid Kontinuerlig
Kapslingsgrad IP IP00
Matningsspänning [V] AC 110 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Product Name Description Magnetventilspole
Produktgrupp Solenoid valves
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] 97 %
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
Rel. luftfuktighetsvillkor Icke-kondensering
Reservdel nummer 018F7360
SCIP ID nr 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-dokumentproduktnamn Solenoid coils
Servicerbar Nej
Spolanslutning DIN-flatkontakt
Spoldesign, standard VDE 0580
Spollindning, isoleringsklass Klass H enligt IEC 85
Strömförsörjning 50 Hz, Max [V] 110 V
Strömförsörjning 60 Hz, Max [V] 110 V
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Typ BB110CS
Typbeteckning BB110CS
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överensstämmelse EN 60730-1

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality