Antal per förpackningsformat |
50 antal |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Delprogramnamn |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV250B EV251B EV310B |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
El. ansl. strl. |
6.3 mm x 0.8 mm |
Elektrisk anslutning |
DIN-flatkontakt |
Elektrisk anslutning |
3 x flatkontakter |
Elektrisk anslutning, standard |
EN175301-803 |
Energiförbrukning 50 Hz [VA] |
24 VA |
Energiförbrukning 60 Hz [VA] |
24 VA |
Energiförbrukning [W] 50 Hz |
14 W |
Energiförbrukning [W] 60 Hz |
15 W |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Frekvens [Hz] |
50/60 Hz |
Färg |
Blå |
Fäste av spole |
Clip-on |
Förpackningsformat |
Multipack |
Godkännande |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inkopplingstid |
Kontinuerlig |
Kapslingsgrad IP |
IP00 |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] |
80 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] |
-40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] |
176 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] |
-40 °F |
Product Name Description |
Magnetventilspole |
Produktgrupp |
Solenoid valves |
Produkttillbehör |
Magnetventilspole, tillbehör |
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] |
97 % |
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] |
0 % |
Rel. luftfuktighetsvillkor |
Icke-kondensering |
Reservdel nummer |
018F7353 |
SCIP ID nr |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-dokumentproduktnamn |
Solenoid coils |
Servicerbar |
Nej |
Spolanslutning |
DIN-flatkontakt |
Spoldesign, standard |
VDE 0580 |
Spollindning, isoleringsklass |
Klass H enligt IEC 85 |
Strömförsörjning 50 Hz, Max [V] |
400 V |
Strömförsörjning 60 Hz, Max [V] |
440 V |
Strömförsörjning [V] AC [Max] |
440 V |
Strömförsörjning [V] AC [Min] |
400 V |
Ställdonsstorlek |
13.5 mm |
Typ |
BB440CS |
Typbeteckning |
BB440CS |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Överensstämmelse |
EN 60730-1 |