Magnetventilspole, BN230AS, Plintskåp, Matningsspänning [V] AC: 230, Multipack

018F6905

Elektrisk anslutning: Plintskåp, Matningsspänning [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67

Produktinformation

Bruttovikt 0.594 Kilogram
Nettovikt 0.578 Kilogram
Volume 0.552 Liter
EAN 5702428053174

 

Antal per förpackningsformat 24 antal
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. ansl. strl. Pg 13.5
Elektrisk anslutning Plintskåp
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Energiförbrukning 50 Hz [VA] 43 VA
Energiförbrukning [W] 50 Hz 19 W
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50 Hz
Färg Blå
Fäste av spole Clip-on
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inkopplingstid Kontinuerlig
Kabeldiameter [mm] [Max] 11 mm
Kabeldiameter [mm] [Min] 6 mm
Kapslingsgrad IP IP67
Ledararea [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
Matningsspänning [V] AC 230 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Product Name Description Magnetventilspole
Produktgrupp Solenoid valves
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] 100 %
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
Reservdel nummer 018F6905
SCIP ID nr 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-dokumentproduktnamn Solenoid coils
Servicerbar Nej
Spolanslutning Elskåp
Spoldesign, standard VDE 0580
Spollindning, isoleringsklass Klass H enligt IEC 85
Strömförsörjning 50 Hz, Max [V] 230 V
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Typ BN230AS
Typbeteckning BN230AS
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överensstämmelse EN 60730-1

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality