Magnetventilspole, BG110DS, Plintskåp, Multipack

018F6860

Elektrisk anslutning: Plintskåp, Kapslingsgrad IP: IP67

Produktinformation

Bruttovikt 0.582 Kilogram
Nettovikt 0.552 Kilogram
Volume 0.54 Liter
EAN 5702428026284

 

Antal per förpackningsformat 24 antal
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV250B
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. ansl. strl. Pg 13.5
Elektrisk anslutning Plintskåp
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Energiförbrukning [W] DC 16 W
EU RoHS compliance Out of scope
Färg Blå
Fäste av spole Clip-on
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inkopplingstid Kontinuerlig
Kapslingsgrad IP IP67
Matningsspänning [V] DC 110 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Product Name Description Magnetventilspole
Produktgrupp Solenoid valves
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] 100 %
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
Reservdel nummer 018F6860
SCIP ID nr 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-dokumentproduktnamn Solenoid coils
Servicerbar Nej
Spolanslutning Elskåp
Spoldesign, standard VDE 0580
Spole typ I
Spollindning, isoleringsklass Klass H enligt IEC 85
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Supply voltage [V] DC 110 V
Typ BG110DS
Typbeteckning BG110DS
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överensstämmelse EN 60730-1

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality