Magnetventilspole, BF024DS
018F6276
Magnetventilspole, Typ: BF024DS, Matningsspänning [V] DC: 24, Kapslingsgrad IP: IP67, Spolanslutning: KABEL, Ställdonsstorlek: 13.5 mm
Magnetventilspole, Typ: BF024DS, Matningsspänning [V] DC: 24, Kapslingsgrad IP: IP67, Spolanslutning: KABEL, Ställdonsstorlek: 13.5 mm
Bruttovikt | 0.33 Kilogram |
Nettovikt | 0.291 Kilogram |
Volume | 0.904 Liter |
EAN | 5702428024600 |
Bruttovikt | 0.33 Kilogram |
Nettovikt | 0.291 Kilogram |
Volume | 0.904 Liter |
EAN | 5702428024600 |
Antal per förpackningsformat | 24 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delprogramnamn |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Elektrisk anslutning | Kabel |
Elektrisk anslutning | 2 core cable |
Energiförbrukning [W] DC | 16 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Färg | Blå |
Fäste av spole | Clip-on |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande | LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inkopplingstid | Kontinuerlig |
Kabel längd | 20 in |
Kabeldiameter [mm] | 6.6 mm |
Kabellängd [m] | 0.5 m |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Ledararea [mm2] | 2 x 0.75 mm2 |
Matningsspänning [V] DC | 24 V |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 120 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventilspole |
Produktgrupp | Solenoid valves |
Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehör |
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] | 100 % |
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] | 0 % |
Reservdel nummer | 018F6276 |
SCIP ID nr | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-dokumentproduktnamn | Solenoid coils |
Servicerbar | Nej |
Spolanslutning | KABEL |
Spoldesign, standard | VDE 0580 |
Spollindning, isoleringsklass | Klass H enligt IEC 85 |
Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Typ | BF024DS |
Typbeteckning | BF024DS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Överensstämmelse | EN 60730-1 |
Antal per förpackningsformat | 24 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delprogramnamn |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Elektrisk anslutning | Kabel |
Elektrisk anslutning | 2 core cable |
Energiförbrukning [W] DC | 16 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Färg | Blå |
Fäste av spole | Clip-on |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande | LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inkopplingstid | Kontinuerlig |
Kabel längd | 20 in |
Kabeldiameter [mm] | 6.6 mm |
Kabellängd [m] | 0.5 m |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Ledararea [mm2] | 2 x 0.75 mm2 |
Matningsspänning [V] DC | 24 V |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 120 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventilspole |
Produktgrupp | Solenoid valves |
Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehör |
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] | 100 % |
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] | 0 % |
Reservdel nummer | 018F6276 |
SCIP ID nr | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-dokumentproduktnamn | Solenoid coils |
Servicerbar | Nej |
Spolanslutning | KABEL |
Spoldesign, standard | VDE 0580 |
Spollindning, isoleringsklass | Klass H enligt IEC 85 |
Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Typ | BF024DS |
Typbeteckning | BF024DS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Överensstämmelse | EN 60730-1 |