Magnetventilspole, BF024AS, Kabel, 3.00 m, Multipack

018F6272

Elektrisk anslutning: Kabel, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67

Produktinformation

Bruttovikt 0.484 Kilogram
Nettovikt 0.429 Kilogram
Volume 2.003 Liter
EAN 5702428024969

 

Antal per förpackningsformat 20 antal
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Elektrisk anslutning Kabel
Elektrisk anslutning 3-kärnig kabel
Energiförbrukning 50 Hz [VA] 21 VA
Energiförbrukning [W] 50 Hz 12 W
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50 Hz
Färg Blå
Fäste av spole Clip-on
Förpackningsformat Multipack
Godkännande LLC CDC TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Inkopplingstid Kontinuerlig
Kabel längd 120 in
Kabeldiameter [mm] 6.6 mm
Kabellängd [m] 3 m
Kapslingsgrad IP IP67
Ledararea [mm2] 3 x 0.75 mm2
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 80 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 175 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Product Name Description Magnetventilspole
Produktgrupp Solenoid valves
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] 100 %
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
Reservdel nummer 018F6272
SCIP ID nr 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-dokumentproduktnamn Solenoid coils
Servicerbar Nej
Spolanslutning KABEL
Spoldesign, standard VDE 0580
Spollindning, isoleringsklass Klass H enligt IEC 85
Strömförsörjning 50 Hz, Max [V] 24 V
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Typ BF024AS
Typbeteckning BF024AS
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överensstämmelse EN 60730-1

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality