Magnetventilspole, BF024AS, Kabel, 1.00 m, Matningsspänning [V] AC: 24, Multipack
018F6257
Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67
Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67
Bruttovikt | 0.332 Kilogram |
Nettovikt | 0.293 Kilogram |
Volume | 0.878 Liter |
EAN | 5702428024877 |
Bruttovikt | 0.332 Kilogram |
Nettovikt | 0.293 Kilogram |
Volume | 0.878 Liter |
EAN | 5702428024877 |
Antal per förpackningsformat | 24 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delprogramnamn |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Elektrisk anslutning | Kabel |
Elektrisk anslutning | 3-kärnig kabel |
Energiförbrukning 50 Hz [VA] | 20 VA |
Energiförbrukning [W] 50 Hz | 12 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Färg | Blå |
Fäste av spole | Clip-on |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande | LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inkopplingstid | Kontinuerlig |
Kabel längd | 40 in |
Kabeldiameter [mm] | 6.6 mm |
Kabellängd [m] | 1 m |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Ledararea [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Matningsspänning [V] AC | 24 V |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 80 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 175 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventilspole |
Produktgrupp | Solenoid valves |
Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehör |
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] | 100 % |
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] | 0 % |
Reservdel nummer | 018F6257 |
SCIP ID nr | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Servicerbar | Nej |
Spolanslutning | KABEL |
Spoldesign, standard | VDE 0580 |
Spollindning, isoleringsklass | Klass H enligt IEC 85 |
Strömförsörjning 50 Hz, Max [V] | 24 V |
Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
Typ | BF024AS |
Typbeteckning | BF024AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Överensstämmelse | EN 60730-1 |
Antal per förpackningsformat | 24 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delprogramnamn |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Elektrisk anslutning | Kabel |
Elektrisk anslutning | 3-kärnig kabel |
Energiförbrukning 50 Hz [VA] | 20 VA |
Energiförbrukning [W] 50 Hz | 12 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Färg | Blå |
Fäste av spole | Clip-on |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande | LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inkopplingstid | Kontinuerlig |
Kabel längd | 40 in |
Kabeldiameter [mm] | 6.6 mm |
Kabellängd [m] | 1 m |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Ledararea [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Matningsspänning [V] AC | 24 V |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 80 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 175 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventilspole |
Produktgrupp | Solenoid valves |
Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehör |
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] | 100 % |
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] | 0 % |
Reservdel nummer | 018F6257 |
SCIP ID nr | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Servicerbar | Nej |
Spolanslutning | KABEL |
Spoldesign, standard | VDE 0580 |
Spollindning, isoleringsklass | Klass H enligt IEC 85 |
Strömförsörjning 50 Hz, Max [V] | 24 V |
Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
Typ | BF024AS |
Typbeteckning | BF024AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Överensstämmelse | EN 60730-1 |