Pressostat, BCP4L

017B0066

RSK: 6007951

Reglerområde Pe: 1.00 - 10.00, Differens [bar]: 0.45, Reset: Manuell min., Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 25.0

Produktinformation

Bruttovikt 0.616 Kilogram
Nettovikt 0.542 Kilogram
Volume 1.634 Liter
EAN 5702423248193

 

Antal per förpackningsformat 9 antal
China RoHS compliance Out of scope
Differens [bar] 0.45 bar
Differens [psi] 6.5 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. ansl. strl. Pg 11
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektr. spec. standard EN 60947-4/-5
Elektrisk anslutning DIN-kontakt
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flödesgrupp 1
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
EAC
EMCD
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
RoHS
TYSK
TÜV
UKCA
Godkännanden TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP65
Kategori IV
Kontakt belastning AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Kontakt last typ A
Kontaktfunk. SPDT guld
Max. Arbetstryck [bar] 25 bar
Max. Arbetstryck [psig] 360 psig
Max. testtryck [bar] Pe 27.5 bar
Max. testtryck [psig] 399 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
Product Name Description Pressostat
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 10 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 1 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 145.04 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 14.5 psig
Reset Manuell min.
SCIP ID nr e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e
Servicerbar Nej
Sprängtryck [bar] 37.5 bar
Tryck givarelement Bälg
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/2
Tryckansl. std ISO 228-1
Tryckansl. typ G
Typ BCP4L
UK RoHS compliance Yes
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality