Pressostat, BCP7H
017B0054
RSK: 6007948
Reglerområde Pe: 10.00 - 40.00, Differens [bar]: 2.30, Reset: Manuell max., Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 63.0
Reglerområde Pe: 10.00 - 40.00, Differens [bar]: 2.30, Reset: Manuell max., Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 63.0
Bruttovikt | 0.628 Kilogram |
Nettovikt | 0.542 Kilogram |
Volume | 1.663 Liter |
EAN | 5702423248162 |
Bruttovikt | 0.628 Kilogram |
Nettovikt | 0.542 Kilogram |
Volume | 1.663 Liter |
EAN | 5702423248162 |
Antal per förpackningsformat | 9 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Differens [bar] | 2.3 bar |
Differens [psi] | 33.4 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. ansl. strl. | Pg 11 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrisk anslutning | DIN-kontakt |
Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Flödesgrupp | 1 |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
CE EAC EMCD LLC CDC EURO-TYSK LVD PED RoHS TYSK TÜV UKCA |
Godkännanden | TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kategori | IV |
Kontakt belastning |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Kontakt last typ | A |
Kontaktfunk. | SPDT guld |
Max. Arbetstryck [bar] | 63 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 915 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 69.3 bar |
Max. testtryck [psig] | 1005 psig |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -20 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -4 °F |
Product Name Description | Pressostat |
Produktbeskrivning | Pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 40 bar |
Regleringsområde [bar] Pe [Min] | 10 bar |
Regleringsområde [psig] Pe [Max] | 580.1 psig |
Regleringsområde [psig] Pe [Min] | 145 psig |
Reset | Manuell max. |
SCIP ID nr | e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |
Servicerbar | Nej |
Sprängtryck [bar] | 94.5 bar |
Tryck givarelement | Bälg |
Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
Tryckansl. | 1/2 |
Tryckansl. std | ISO 228-1 |
Tryckansl. typ | G |
Typ | BCP7H |
UK RoHS compliance | Yes |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal per förpackningsformat | 9 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Differens [bar] | 2.3 bar |
Differens [psi] | 33.4 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. ansl. strl. | Pg 11 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrisk anslutning | DIN-kontakt |
Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Flödesgrupp | 1 |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
CE EAC EMCD LLC CDC EURO-TYSK LVD PED RoHS TYSK TÜV UKCA |
Godkännanden | TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kategori | IV |
Kontakt belastning |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Kontakt last typ | A |
Kontaktfunk. | SPDT guld |
Max. Arbetstryck [bar] | 63 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 915 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 69.3 bar |
Max. testtryck [psig] | 1005 psig |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -20 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -4 °F |
Product Name Description | Pressostat |
Produktbeskrivning | Pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 40 bar |
Regleringsområde [bar] Pe [Min] | 10 bar |
Regleringsområde [psig] Pe [Max] | 580.1 psig |
Regleringsområde [psig] Pe [Min] | 145 psig |
Reset | Manuell max. |
SCIP ID nr | e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |
Servicerbar | Nej |
Sprängtryck [bar] | 94.5 bar |
Tryck givarelement | Bälg |
Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
Tryckansl. | 1/2 |
Tryckansl. std | ISO 228-1 |
Tryckansl. typ | G |
Typ | BCP7H |
UK RoHS compliance | Yes |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |