Pressostat, RT200
017-524066
Reglerområde Pe: 0.20 - 6.00, Differens [bar]: 0.25 - 1.20, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 22.0
Reglerområde Pe: 0.20 - 6.00, Differens [bar]: 0.25 - 1.20, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 22.0
Bruttovikt | 0.974 Kilogram |
Nettovikt | 0.85 Kilogram |
Volume | 2.76 Liter |
EAN | 5702423120949 |
Bruttovikt | 0.974 Kilogram |
Nettovikt | 0.85 Kilogram |
Volume | 2.76 Liter |
EAN | 5702423120949 |
Antal per förpackningsformat | 15 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] [Max] | 1.2 bar |
Differens [bar] [Min] | 0.25 bar |
Differens [psi] [Max] | 17.4 psi |
Differens [psi] [Min] | 3.6 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. ansl. strl. | 2xPg 13.5 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
BV CCC CE DNV EAC GL KR LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP66 |
Kontakt belastning |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Kontaktfunk. | SPDT |
Köldmedium |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Max. Arbetstryck [bar] | 22 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 320 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 25 bar |
Max. testtryck [psig] | 363 psig |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -50 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -58 °F |
Product Name Description | Pressostat |
Produktbeskrivning | Pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 6 bar |
Regleringsområde [bar] Pe [Min] | 0.2 bar |
Regleringsområde [psig] Pe [Max] | 87 psig |
Regleringsområde [psig] Pe [Min] | 2.9 psig |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Servicerbar | Kontaktsystem |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Kortslutningsskydd, säkring: 10 A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,2–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,2–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,2–2,5 mm2 |
Tryck givarelement | Bälg |
Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
Tryckansl. | 3/8 |
Tryckansl. std | ISO 228-1 |
Tryckansl. typ | G |
Typ | RT200 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL-godkända köldmedier |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal per förpackningsformat | 15 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] [Max] | 1.2 bar |
Differens [bar] [Min] | 0.25 bar |
Differens [psi] [Max] | 17.4 psi |
Differens [psi] [Min] | 3.6 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. ansl. strl. | 2xPg 13.5 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
BV CCC CE DNV EAC GL KR LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP66 |
Kontakt belastning |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Kontaktfunk. | SPDT |
Köldmedium |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Max. Arbetstryck [bar] | 22 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 320 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 25 bar |
Max. testtryck [psig] | 363 psig |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -50 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -58 °F |
Product Name Description | Pressostat |
Produktbeskrivning | Pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 6 bar |
Regleringsområde [bar] Pe [Min] | 0.2 bar |
Regleringsområde [psig] Pe [Max] | 87 psig |
Regleringsområde [psig] Pe [Min] | 2.9 psig |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Servicerbar | Kontaktsystem |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Kortslutningsskydd, säkring: 10 A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,2–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,2–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,2–2,5 mm2 |
Tryck givarelement | Bälg |
Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
Tryckansl. | 3/8 |
Tryckansl. std | ISO 228-1 |
Tryckansl. typ | G |
Typ | RT200 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL-godkända köldmedier |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |