Termostat, RT115
017-519866
Temperaturområde [°C]: 10 - 35, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Rumsgivare, Kapslingsgrad IP: IP66
Temperaturområde [°C]: 10 - 35, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Rumsgivare, Kapslingsgrad IP: IP66
Bruttovikt | 0.96 Kg |
Nettovikt | 0.848 Kg |
Volume | 2.761 Liter |
EAN | 5702423120574 |
Bruttovikt | 0.96 Kg |
Nettovikt | 0.848 Kg |
Volume | 2.761 Liter |
EAN | 5702423120574 |
Antal per förpackningsformat | 15 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. vid max. område [°C] | 1.8 °C |
Diff. vid min. område [°C] | 1.8 °C |
Differens typ | Fast |
El. ansl. strl. | 2xPg 13.5 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fyllning typ | Adsorption |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP66 |
Kontakt belastning |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Kontaktfunk. | SPDT |
Max. givartemperatur [°C] | 92 °C |
Max. givartemperatur [°F] | 198 °F |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -50 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -58 °F |
Product Name Description | Termostat |
Produktbeskrivning | Termostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Servicerbar | Kontaktsystem |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Kortslutningsskydd, säkring: 10 A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,2–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,2–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,2–2,5 mm2 |
Temperaturområde [°C] [Max] | 35 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | 10 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 95 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | 50 °F |
Typ | RT115 |
Typ av givare | Rumsgivare |
UK RoHS compliance | Yes |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal per förpackningsformat | 15 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. vid max. område [°C] | 1.8 °C |
Diff. vid min. område [°C] | 1.8 °C |
Differens typ | Fast |
El. ansl. strl. | 2xPg 13.5 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fyllning typ | Adsorption |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP66 |
Kontakt belastning |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Kontaktfunk. | SPDT |
Max. givartemperatur [°C] | 92 °C |
Max. givartemperatur [°F] | 198 °F |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -50 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -58 °F |
Product Name Description | Termostat |
Produktbeskrivning | Termostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Servicerbar | Kontaktsystem |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Kortslutningsskydd, säkring: 10 A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,2–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,2–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,2–2,5 mm2 |
Temperaturområde [°C] [Max] | 35 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | 10 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 95 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | 50 °F |
Typ | RT115 |
Typ av givare | Rumsgivare |
UK RoHS compliance | Yes |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |