Antal per förpackningsformat |
9 antal |
ATEX produkt text |
-20Cta+65C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
China RoHS compliance |
Yes |
Differens [bar] [Max] |
0.05 bar |
Differens [bar] [Min] |
0.01 bar |
Differens [psi] [Max] |
0.7 psi |
Differens [psi] [Min] |
0.1 psi |
El. ansl. strl. |
2xPg 13.5 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. |
Hona |
Elektr. spec. standard |
EN 60947-4/-5 |
Elektrisk anslutning |
Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard |
DIN 40430 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Förpackningsformat |
Multipack |
Godkännande |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapslingsgrad IP |
IP66 |
Kontakt belastning |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
Kontaktfunk. |
SPDT guld |
Max. Arbetstryck [bar] |
0.4 bar |
Max. Arbetstryck [psig] |
6 psig |
Max. testtryck [bar] Pe |
0.5 bar |
Max. testtryck [psig] |
7 psig |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] |
65 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] |
-20 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] |
149 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] |
-4 °F |
Product Name Description |
Pressostat |
Produktbeskrivning |
Pressostat |
Produktgrupp |
Switches and thermostats |
Produkttillbehör |
Brytare, tillbehör |
Regleringsområde [bar] Pe [Max] |
0.3 bar |
Regleringsområde [bar] Pe [Min] |
0 bar |
Regleringsområde [psig] Pe [Max] |
4.4 psig |
Regleringsområde [psig] Pe [Min] |
0 psig |
Reset |
Auto |
SCIP ID nr |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Servicerbar |
Kontaktsystem |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Kortslutningsskydd, säkring: 10 A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,2–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,2–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,2–2,5 mm2 |
Tryck givarelement |
Bälg |
Tryck Utvändig/Invändig |
Hane |
Tryckansl. |
3/8 |
Tryckansl. std |
ISO 228-1 |
Tryckansl. typ |
G |
Typ |
RT113E |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |