Termostat, RT107E
017-515366
Temperaturområde [°C]: 70 - 150, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT guld, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP66
Temperaturområde [°C]: 70 - 150, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT guld, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP66
Bruttovikt | 1.102 Kilogram |
Nettovikt | 0.966 Kilogram |
Volume | 2.71 Liter |
EAN | 5702423245277 |
Bruttovikt | 1.102 Kilogram |
Nettovikt | 0.966 Kilogram |
Volume | 2.71 Liter |
EAN | 5702423245277 |
Antal per förpackningsformat | 15 antal |
ATEX produkt text |
-20C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. vid max. område [°C] [Max] | 8 °C |
Diff. vid max. område [°C] [Min] | 1.8 °C |
Diff. vid min. område [°C] [Max] | 25 °C |
Diff. vid min. område [°C] [Min] | 6 °C |
Differens typ | Justerbar |
Dykrör, min. längd [mm] | 112 mm |
Dykrör, min. längd [tum] | 4 13/32 in |
El. ansl. strl. | 2xPg 13.5 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fyllning typ | Partiell |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 3/8 x 4 1/4 in |
Givarstorlek (Ø x L) mm | 9.5 x 110 mm |
Godkännande |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 78 3/4 in |
Kapslingsgrad IP | IP66 |
Kontakt belastning |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
Kontaktfunk. | SPDT guld |
Längd på kapillärrör [mm] | 2000 mm |
Max. givartemperatur [°C] | 215 °C |
Max. givartemperatur [°F] | 419 °F |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -20 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 149 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -4 °F |
Product Name Description | Termostat |
Produktbeskrivning | Termostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Servicerbar | Kontaktsystem |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Kortslutningsskydd, säkring: 10 A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,2–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,2–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,2–2,5 mm2 |
Temperaturområde [°C] [Max] | 150 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | 70 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 302 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | 158 °F |
Typ | RT107E |
Typ av givare | Fjärrbulbgivare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal per förpackningsformat | 15 antal |
ATEX produkt text |
-20C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. vid max. område [°C] [Max] | 8 °C |
Diff. vid max. område [°C] [Min] | 1.8 °C |
Diff. vid min. område [°C] [Max] | 25 °C |
Diff. vid min. område [°C] [Min] | 6 °C |
Differens typ | Justerbar |
Dykrör, min. längd [mm] | 112 mm |
Dykrör, min. längd [tum] | 4 13/32 in |
El. ansl. strl. | 2xPg 13.5 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fyllning typ | Partiell |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 3/8 x 4 1/4 in |
Givarstorlek (Ø x L) mm | 9.5 x 110 mm |
Godkännande |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 78 3/4 in |
Kapslingsgrad IP | IP66 |
Kontakt belastning |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
Kontaktfunk. | SPDT guld |
Längd på kapillärrör [mm] | 2000 mm |
Max. givartemperatur [°C] | 215 °C |
Max. givartemperatur [°F] | 419 °F |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -20 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 149 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -4 °F |
Product Name Description | Termostat |
Produktbeskrivning | Termostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Servicerbar | Kontaktsystem |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Kortslutningsskydd, säkring: 10 A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,2–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,2–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,2–2,5 mm2 |
Temperaturområde [°C] [Max] | 150 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | 70 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 302 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | 158 °F |
Typ | RT107E |
Typ av givare | Fjärrbulbgivare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |