Pressostat, RT6AEW
017-513866
Reglerområde Pe: 5.00 - 25.00, Differens [bar]: 3.00, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 34.0
Reglerområde Pe: 5.00 - 25.00, Differens [bar]: 3.00, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 34.0
Bruttovikt | 1.214 Kilogram |
Nettovikt | 1.108 Kilogram |
Volume | 2.838 Liter |
EAN | 5702428128926 |
Bruttovikt | 1.214 Kilogram |
Nettovikt | 1.108 Kilogram |
Volume | 2.838 Liter |
EAN | 5702428128926 |
Antal per förpackningsformat | 15 antal |
ATEX produkt text |
-20C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] | 3 bar |
Differens [psi] | 43.5 psi |
El. ansl. strl. | 2xPg 13.5 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flödesgrupp | 1 |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PED PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP66 |
Kategori | IV |
Kontakt belastning |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
Kontaktfunk. | SPDT guld |
Max. Arbetstryck [bar] | 34 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 495 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 38 bar |
Max. testtryck [psig] | 551 psig |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -20 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 149 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -4 °F |
Product Name Description | Pressostat |
Produktbeskrivning | Pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 25 bar |
Regleringsområde [bar] Pe [Min] | 5 bar |
Regleringsområde [psig] Pe [Max] | 362.6 psig |
Regleringsområde [psig] Pe [Min] | 72.5 psig |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Servicerbar | Kontaktsystem |
Sprängtryck [bar] | 136 bar |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Kortslutningsskydd, säkring: 10 A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,2–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,2–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,2–2,5 mm2 |
Tryck givarelement | Bälg |
Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
Tryckansl. | 3/8 |
Tryckansl. noteringar | Svetsnippel d6.5/D10 mm |
Tryckansl. std | ISO 228-1 |
Tryckansl. typ | G |
Typ | RT6AEW |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal per förpackningsformat | 15 antal |
ATEX produkt text |
-20C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] | 3 bar |
Differens [psi] | 43.5 psi |
El. ansl. strl. | 2xPg 13.5 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flödesgrupp | 1 |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PED PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP66 |
Kategori | IV |
Kontakt belastning |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
Kontaktfunk. | SPDT guld |
Max. Arbetstryck [bar] | 34 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 495 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 38 bar |
Max. testtryck [psig] | 551 psig |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -20 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 149 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -4 °F |
Product Name Description | Pressostat |
Produktbeskrivning | Pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 25 bar |
Regleringsområde [bar] Pe [Min] | 5 bar |
Regleringsområde [psig] Pe [Max] | 362.6 psig |
Regleringsområde [psig] Pe [Min] | 72.5 psig |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Servicerbar | Kontaktsystem |
Sprängtryck [bar] | 136 bar |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Kortslutningsskydd, säkring: 10 A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,2–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,2–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,2–2,5 mm2 |
Tryck givarelement | Bälg |
Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
Tryckansl. | 3/8 |
Tryckansl. noteringar | Svetsnippel d6.5/D10 mm |
Tryckansl. std | ISO 228-1 |
Tryckansl. typ | G |
Typ | RT6AEW |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |