Pressostat, RT6AEB

017-513466

Reglerområde Pe: 10.00 - 28.00, Differens [bar]: 1.50, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Manuell max., Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP54, Max. Arbetstryck [bar]: 34.0

Produktinformation

Bruttovikt 1.24 Kilogram
Nettovikt 1.126 Kilogram
Volym 2.685 Liter
EAN 5702428130813

 

Antal per förpackningsformat 15 antal
ATEX produkt text -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Differens [bar] 1.5 bar
Differens [psi] 14.5 psi
El. ansl. strl. 2xPg 13.5
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektr. spec. standard EN 60947-4/-5
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standard DIN 40430
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
Förpackningsformat Multipack
Godkännande ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP54
Kategori IV
Kontakt belastning Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Li=0.2 uH
Pi=1 W
Ui=29 V
Kontaktfunk. SPDT guld
Max. Arbetstryck [bar] 34 bar
Max. Arbetstryck [psig] 495 psig
Max. testtryck [bar] Pe 38 bar
Max. testtryck [psig] 551 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 28 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 10 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 406.1 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 145 psig
Reset Manuell max.
SCIP ID nr 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Servicerbar Kontaktsystem
Sprängtryck [bar] 136 bar
SS-EN 60947 elektriska egenskaper Isolering: 400 V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4 kV
Kortslutningsskydd, säkring: 10 A
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,2–1,5 mm2
Flex., inga hylsor: 0,2–2,5 mm2
Solid/tvinnad: 0,2–2,5 mm2
Tryck givarelement Bälg
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 3/8
Tryckansl. noteringar Svetsnippel d6.5/D10 mm
Tryckansl. std ISO 228-1
Tryckansl. typ G
Typ RT6AEB