Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
017-513366 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
Pressostat, RT6AB
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Pressostat, RT6AB
017-513366
Reglerområde Pe: 10.00 - 28.00, Differens [bar]: 1.50, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuell max., Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 12 x 1.5, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP54, Max. Arbetstryck [bar]: 34.0