Pressostat, RT110

017-511066

Reglerområde Pe: 0.20 - 3.00, Differens [bar]: 0.08, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuell min., Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP54, Max. Arbetstryck [bar]: 7.0

Produktinformation

Bruttovikt 1.001 Kilogram
Nettovikt 0.89 Kilogram
Volym 2.685 Liter
EAN 5702423119608

 

Antal per förpackningsformat 15 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Differens [bar] 0.08 bar
Differens [psi] 1.2 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. ansl. strl. 2xPg 13.5
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektr. spec. standard EN 60947-4/-5
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standard DIN 40430
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flödesgrupp 1
Förpackningsformat Multipack
Godkännande BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP54
Kategori IV
Kontakt belastning AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kontaktfunk. SPDT
Max. Arbetstryck [bar] 7 bar
Max. Arbetstryck [psig] 100 psig
Max. testtryck [bar] Pe 8 bar
Max. testtryck [psig] 116 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -50 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -58 °F
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 3 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 0.2 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 43.5 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 2.9 psig
Reset Manuell min.
SCIP ID nr 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Servicerbar Kontaktsystem
SS-EN 60947 elektriska egenskaper Isolering: 400 V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4 kV
Kortslutningsskydd, säkring: 10 A
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,2–1,5 mm2
Flex., inga hylsor: 0,2–2,5 mm2
Solid/tvinnad: 0,2–2,5 mm2
Tryck givarelement Bälg
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 3/8
Tryckansl. std ISO 228-1
Tryckansl. typ G
Typ RT110
UK RoHS compliance Yes