Pressostat, RT6S

017-507566

Reglerområde Pe: 10.00 - 28.00, Differens [bar]: 1.00, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuell max., Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 34.0

Produktinformation

Bruttovikt 1.02 Kilogram
Nettovikt 0.91 Kilogram
Volym 2.685 Liter
EAN 5702428517461

 

Antal per förpackningsformat 15 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Differens [bar] 1 bar
Differens [psi] 14.5 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. ansl. strl. 2xPg 13.5
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektr. spec. standard EN 60947-4/-5
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standard DIN 40430
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP66
Kategori IV
Kontakt belastning AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kontaktfunk. SPDT
Köldmedium R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Max. Arbetstryck [bar] 34 bar
Max. Arbetstryck [psig] 495 psig
Max. testtryck [bar] Pe 38 bar
Max. testtryck [psig] 551 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 28 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 10 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 406.1 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 145 psig
Reset Manuell max.
SCIP ID nr 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Servicerbar Kontaktsystem
Sprängtryck [bar] 136 bar
SS-EN 60947 elektriska egenskaper Isolering: 400 V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4 kV
Kortslutningsskydd, säkring: 10 A
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,2–1,5 mm2
Flex., inga hylsor: 0,2–2,5 mm2
Solid/tvinnad: 0,2–2,5 mm2
Tryck givarelement Bälg
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. std DIN 8906
Tryckansl. typ Flare
Typ RT6S
UK RoHS compliance Out of scope
UL-godkända köldmedier R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C