Termostat, RT108
017-506066
Temperaturområde [°C]: 30 - 140, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP66
Temperaturområde [°C]: 30 - 140, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP66
Bruttovikt | 1.215 Kg |
Nettovikt | 1.1 Kg |
Volume | 6.555 Liter |
EAN | 5702423119561 |
Bruttovikt | 1.215 Kg |
Nettovikt | 1.1 Kg |
Volume | 6.555 Liter |
EAN | 5702423119561 |
Antal per förpackningsformat | 12 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. vid max. område [°C] [Max] | 14 °C |
Diff. vid max. område [°C] [Min] | 4 °C |
Diff. vid min. område [°C] [Max] | 20 °C |
Diff. vid min. område [°C] [Min] | 5 °C |
Differens typ | Justerbar |
Dykrör, min. längd [mm] | 112 mm |
Dykrör, min. längd [tum] | 4 13/32 in |
El. ansl. strl. | 2xPg 13.5 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fyllning typ | Adsorption |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 3/8 x 16 1/8 in |
Givarstorlek (Ø x L) mm | 9.5 x 410 mm |
Godkännande |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 78 3/4 in |
Kapslingsgrad IP | IP66 |
Kontakt belastning |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Kontaktfunk. | SPDT |
Längd på kapillärrör [mm] | 2000 mm |
Max. givartemperatur [°C] | 220 °C |
Max. givartemperatur [°F] | 428 °F |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -50 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -58 °F |
Product Name Description | Termostat |
Produktbeskrivning | Termostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Servicerbar | Kontaktsystem |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Kortslutningsskydd, säkring: 10 A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,2–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,2–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,2–2,5 mm2 |
Temperaturområde [°C] [Max] | 140 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | 30 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 284 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | 86 °F |
Typ | RT108 |
Typ av givare | Fjärrbulbgivare |
UK RoHS compliance | Yes |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal per förpackningsformat | 12 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. vid max. område [°C] [Max] | 14 °C |
Diff. vid max. område [°C] [Min] | 4 °C |
Diff. vid min. område [°C] [Max] | 20 °C |
Diff. vid min. område [°C] [Min] | 5 °C |
Differens typ | Justerbar |
Dykrör, min. längd [mm] | 112 mm |
Dykrör, min. längd [tum] | 4 13/32 in |
El. ansl. strl. | 2xPg 13.5 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fyllning typ | Adsorption |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 3/8 x 16 1/8 in |
Givarstorlek (Ø x L) mm | 9.5 x 410 mm |
Godkännande |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 78 3/4 in |
Kapslingsgrad IP | IP66 |
Kontakt belastning |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Kontaktfunk. | SPDT |
Längd på kapillärrör [mm] | 2000 mm |
Max. givartemperatur [°C] | 220 °C |
Max. givartemperatur [°F] | 428 °F |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -50 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -58 °F |
Product Name Description | Termostat |
Produktbeskrivning | Termostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Servicerbar | Kontaktsystem |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Isolering: 400 V Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Kortslutningsskydd, säkring: 10 A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,2–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,2–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,2–2,5 mm2 |
Temperaturområde [°C] [Max] | 140 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | 30 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 284 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | 86 °F |
Typ | RT108 |
Typ av givare | Fjärrbulbgivare |
UK RoHS compliance | Yes |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |