Pressostat, RT1A

017-502766

Reglerområde Pe: -0.80 - 5.00, Differens [bar]: 0.50, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuell min., Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 12 x 1.5, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 22.0

Produktinformation

Bruttovikt 0.856 Kilogram
Nettovikt 0.756 Kilogram
Volym 2.753 Liter
EAN 5702428517553

 

Antal per förpackningsformat 15 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Differens [bar] 0.5 bar
Differens [psi] [Max] 9.4 psi
Differens [psi] [Min] 7.3 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. ansl. strl. 2xPg 13.5
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektr. spec. standard EN 60947-4/-5
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standard DIN 40430
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP66
Kontakt belastning AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kontaktfunk. SPDT
Köldmedium R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Max. Arbetstryck [bar] 22 bar
Max. Arbetstryck [psig] 320 psig
Max. testtryck [bar] Pe 25 bar
Max. testtryck [psig] 363 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -50 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -58 °F
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 5 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] -0.8 bar
Reglerområde 23.6 inHg - 72.5 psig
Reset Manuell min.
SCIP ID nr 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Servicerbar Kontaktsystem
Sprängtryck [bar] 88 bar
SS-EN 60947 elektriska egenskaper Isolering: 400 V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4 kV
Kortslutningsskydd, säkring: 10 A
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,2–1,5 mm2
Flex., inga hylsor: 0,2–2,5 mm2
Solid/tvinnad: 0,2–2,5 mm2
Tryck givarelement Bälg
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 12 x 1.5
Tryckansl. noteringar Skärring 6 mm rör
Tryckansl. std ISO 8434-1
Tryckansl. typ M
Typ RT1A
UK RoHS compliance Yes
UL-godkända köldmedier R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C