Reservdel, RT, SPDT-brytare, guldpläterad

017-404866

Typ: Reservdel, Används för produkt: RT, Typbeteckning: SPDT-brytare, guldpläterad, SPDT-brytare, guldpläterad

Produktinformation

Bruttovikt 0.073 Kilogram
Nettovikt 0.069 Kilogram
Volym 0.168 Liter
EAN 5702423160358

 

Antal per förpackningsformat 24 antal
Används för produkt RT
Används för produktkommentar Max. återställningsversion
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Kontakt belastning AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Kontaktfunk. SPDT guld
Produktgrupp Contact systems
Produktnamn SPDT-brytare, guldpläterad
Typ Spare part
Typbeteckning SPDT-brytare, guldpläterad
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality