Reservdel, RT, SPDT-brytare, guldpläterad

017-404766

Typ: Reservdel, Används för produkt: RT, Typbeteckning: SPDT-brytare, guldpläterad, SPDT-brytare, guldpläterad

Produktinformation

Bruttovikt 0.08 Kilogram
Nettovikt 0.076 Kilogram
Volym 0.168 Liter
EAN 5702428022620

 

Antal per förpackningsformat 24 antal
Används för produkt RT
Används för produktkommentar Min. återställningsversion
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Kontakt belastning AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Kontaktfunk. SPDT guld
Produktgrupp Contact systems
Produktnamn SPDT-brytare, guldpläterad
Typ Spare part
Typbeteckning SPDT-brytare, guldpläterad

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality