Reservdel, RT, SPDT-brytare

017-404266

Typ: Reservdel, Används för produkt: RT, Typbeteckning: SPDT-brytare, SPDT-brytare

Produktinformation

Bruttovikt 0.08 Kilogram
Nettovikt 0.06 Kilogram
Volym 0.168 Liter
EAN 5702423160228

 

Antal per förpackningsformat 24 antal
Används för produkt RT
Används för produktkommentar Max. återställningsversion
Stigande temp.
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Kontakt belastning AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kontaktfunk. SPDT
Produktgrupp Contact systems
Produktnamn SPDT-brytare
Typ Spare part
Typbeteckning SPDT-brytare
ämnen REACHs kandidatlista No

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality