Reservdel, RT, SPDT-brytare

017-403066

RSK: 3889045

Typ: Reservdel, Används för produkt: RT, Typbeteckning: SPDT-brytare, SPDT-brytare

Produktinformation

Bruttovikt 0.072 Kilogram
Nettovikt 0.056 Kilogram
Volym 0.168 Liter
EAN 5702428022552

 

Antal per förpackningsformat 24 antal
Används för produkt RT
Används för produktkommentar Version med automatisk återställning
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Kontakt belastning AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kontaktfunk. SPDT
Produktgrupp Contact systems
Produktnamn SPDT-brytare
Typ Spare part
Typbeteckning SPDT-brytare
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality