Ventilhus för vattenreg.ventil, WVH, 2 1/2 in

016D5065

Anslutningstyp: Svetsfläns, Kv värde [m³/h]: 45.000, Används för produkt: WVS 65; WVTS 65

Produktinformation

Bruttovikt 16.332 Kilogram
Nettovikt 15.462 Kilogram
Volym 22.493 Liter
EAN 5702422012139

 

Anslutningsstorlek [in] 2 1/2 in
Anslutningstyp Svetsfläns
Antal per förpackningsformat 1 antal
Används för produkt WVS 65
WVTS 65
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn WVS
WVTS
Differenstryck [bar] [Max] 4 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0.3 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 58 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 4.3 psi
Dysstorlek [mm] 65 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 2 1/4 in
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Kina
Husmaterial Gjutjärn
Ingående delar Flänsbultar
Flänspackningar
Skruvar för styrventil
Ventilhus
Kv värde [m³/h] 45 m³/h
Max. Arbetstryck [bar] 10 bar
Max. Arbetstryck [psig] 145 psig
Max. testtryck [bar] Pe 16 bar
Max. testtryck [psig] 232 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -25 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 194 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -13 °F
Medium Neutralt medium
Produktgrupp Water regulating valves
Produktnamn Ventilhus för vattenreg.ventil
Produkttillbehör Flänsar
Allmänna tillbehör
SCIP ID nr fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-dokumentproduktnamn WV Valves
Servicerbar Vattenventil, reservdelar
Typ WVH