Styrning för vattenreg.ventil, WVS , 2.20 bar - 19.00 bar

016D1017

Regleringstryck, område [bar]: 2.20 - 19.00, Ansl.typ (köldmedium): Flare-/svetsnippel

Produktinformation

Bruttovikt 0.706 Kilogram
Nettovikt 0.704 Kilogram
Volym 1.651 Liter
EAN 5702422043010

 

Ansl.stl (köldmedium) 1/4 in - 6 mm
Ansl.typ (köldmedium) Flare-/svetsnippel
Antal per förpackningsformat 12 antal
Används för produkt WVS 100
WVS 32
WVS 40
WVS 50
WVS 65
WVS 80
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn WVS
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Ingående delar Styrelement
Fjäderhus
Köldmedium R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Max. arb. tryck (köldmedium) [bar] 26.2 bar
Max. arb. tryck (köldmedium) [psig] 380 psig
Max. Arbetstryck [bar] 26.4 bar
Max. test tryck (kylm.)[bar] 29 bar
Max. test tryck (kylm.)[psig] 420.6 psig
Oljefria köldmedier R513A
Produktgrupp Water regulating valves
Produktnamn Styrning för vattenreg.ventil
Produkttillbehör Allmänna tillbehör
Regleringstryck, område [bar] [Max] 19 bar
Regleringstryck, område [bar] [Min] 2.2 bar
Regleringstryck, område [psig] [Max] 257.6 psig
Regleringstryck, område [psig] [Min] 31.9 psig
SCIP ID nr fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-dokumentproduktnamn WV Valves
Servicerbar Vattenventil, reservdelar
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Typ WVS
UK RoHS compliance Out of scope
Ytterligare information För lågtryckstillämpn.