Styrning för vattenreg.ventil, WVTS, 50 °C - 90 °C

016D1004

Produktinformation

Bruttovikt 1.064 Kilogram
Nettovikt 0.948 Kilogram
Volym 2.35 Liter
EAN 5702422018896

 

Antal per förpackningsformat 8 antal
Används för produkt WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn WVTS
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Ingående delar Styrelement
Fjäderhus
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] 78 47/64 in
Längd på kapillärrör [mm] 2000 mm
Max. givartemperatur [°C] 125 °C
Max. givartemperatur [°F] 257 °F
Produktgrupp Water regulating valves
Produktnamn Styrning för vattenreg.ventil
Produkttillbehör Allmänna tillbehör
SCIP ID nr fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-dokumentproduktnamn WV Valves
Servicerbar Vattenventil, reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] 90 °C
Temperaturområde [°C] [Min] 50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 194 °F
Temperaturområde [°F] [Min] 122 °F
Typ WVTS