Danfoss Aero®‑termostat, Gas, Typ av givare: Inbyggd givare, 7 °C - 23 °C, RA

015G5205

RSK: 6676016

Danfoss Aero™ radiatortermostat för Danfoss RA-ventiler. Stöldskydd ingår.

Produktinformation

Bruttovikt 0.172 Kilogram
Nettovikt 0.156 Kilogram
Volym 0.298 Liter
EAN 5702424626310

 

Anslutningstyp till givare RA-klick
Anslutningstyp till ventil RA
Avstängningsfunktion Nej
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Danfoss Aero™ radiatortermostat för Danfoss RA-ventiler. Stöldskydd ingår.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frostskydd Ja
Färg Vit, RAL 9016
Givardesign Danfoss Aero®
Givarens börtemperatur [°C] [Max] 23 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min] 7 °C
Givarmedia Gas
Givarversion Standard, Temp. limited
Kapillärrörlängd [m] [Max] 0 m
Produktgrupp Radiator Sensors
Satsens innehåll Termostat
Typ Danfoss Aero® Sensors
Typ av givare Inbyggd givare
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality