Danfoss Aero®‑termostat, Gas, Typ av givare: Fjärrgivare, 7 °C - 26 °C, RAV

015G4562

RSK: 6676014

Danfoss Aero™ servicetermostat med lös givare för Danfoss RA/V.

Produktinformation

Bruttovikt 0.22 Kilogram
Nettovikt 0.204 Kilogram
Volym 0.444 Liter
EAN 5702424625993

 

Anslutningstyp till givare Klämring
Anslutningstyp till ventil RAV
Avstängningsfunktion Nej
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Danfoss Aero™ servicetermostat med lös givare för Danfoss RA/V.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frostskydd Ja
Färg Vit, RAL 9016
Givardesign Danfoss Aero®
Givarens börtemperatur [°C] [Max] 26 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min] 7 °C
Givarmedia Gas
Givarversion Service
Kapillärrörlängd [m] [Max] 2 m
Product height [mm] 56 mm
Product length [mm] 79 mm
Product width [mm] 56 mm
Produktgrupp Radiator Sensors
Satsens innehåll Termostat
Temperaturbegränsning Ja
Typ Danfoss Aero® Sensors
Typ av givare Fjärrgivare
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality