Danfoss Aveo® Givare, Gas, Typ av givare: Fjärrgivare, 7 °C - 26 °C, RA

015G4042

RSK: 6676007

Danfoss Aveo™ OÖM vandalsäker termostat för Danfoss RA

Produktinformation

Bruttovikt 0.224 Kilogram
Nettovikt 0.208 Kilogram
Volym 0.447 Liter
EAN 5702424626143

 

Anslutningstyp till givare Allen screw
Anslutningstyp till ventil RA
Avstängningsfunktion Nej
Capillary tube length [ft] [Max] 6.5 ft
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Danfoss Aveo™ OÖM vandalsäker termostat för Danfoss RA
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frostskydd Ja
Färg Vit, RAL 9016
Givardesign Danfoss Aveo®
Givarens börtemperatur [°C] [Max] 26 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min] 7 °C
Givarmedia Gas
Givarversion Tamperproof
Kapillärrörlängd [m] [Max] 2 m
Product height [mm] 61 mm
Product length [mm] 84 mm
Product width [mm] 61 mm
Produktgrupp Radiator Sensors
Satsens innehåll Termostat
Sensor setting temperature [°F] [Max] 79 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 45 °F
Temperaturbegränsning Ja
Typ Danfoss Aveo® Sensors
Typ av givare Fjärrgivare
ämnen REACHs kandidatlista No

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality