Radiatorventiler, RA-N PURE, Normalt flöde, DN 10, S

015G0072

RSK: 4795926

Normal flow valves with presetting

Produktinformation

Bruttovikt 0.154 Kilogram
Nettovikt 0.144 Kilogram
Volym 0.23 Liter
EAN 5715162425732

 

Anslutningsstorlek in Rp 3/8
Anslutningsstorlek ut M22 x 1,5
Anslutningstyper Invändig gänga
Applikation 2-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Contain batteries No
Description Normal flow valves with presetting
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.6 bar
Dimension standard S
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Förinställning Ja
Konstruktion Rak
Kv-värde vid inställning 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-värde vid inställning 2 [m³/h] 0.08 m³/h
Kv-värde vid inställning 3 [m³/h] 0.12 m³/h
Kv-värde vid inställning 4 [m³/h] 0.19 m³/h
Kv-värde vid inställning 5 [m³/h] 0.25 m³/h
Kv-värde vid inställning 6 [m³/h] 0.33 m³/h
Kv-värde vid inställning 7 [m³/h] 0.38 m³/h
Kv-värde vid inställning N [m³/h] 0.056 m³/h
Kvs-värden [m³/h] 0.65 m³/h
Nippeltyp Metrisk gänga
Produktgrupp Radiator Valves
Slut Nickelpläterad
Testtryck [bar] 16 bar
Typ RA-N PURE
Ventilstorlek DN 10
Ventiltyp Normalt flöde

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality