Radiatortermostat, Danfoss Link™ Connect, Adaptertyp: RA; M30, 868.42 MHz

014G0002

Denna produkt har utgått.

Elektronisk radiatortermostat för Danfoss Link-system, Z-wave

Produktinformation

Bruttovikt 0.196 Kilogram
Nettovikt 0.196 Kilogram
Volym 0.485 Liter
EAN 5702420110264

 

Adaptertyp M30
RA
Antal batterier 2
Applikation Bostäder (föroreningsgrad 2)
Batteriets livslängd [år] 2 år
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
Bullernivå uppvärmning dB(A) JIS C 9612 <30
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Elektronisk radiatortermostat för Danfoss Link-system
Displaytyp LCD med bakgrundsbelysning
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effekt i standbyläge [mW] 3 mW
Effektförbrukning [W] 1.2 W
Färg RAL 9016
Godkännande CE
Z-Wave
EAC
In scope of WEEE Yes
Indikator för svagt batteri Ja
Leverera batterier 2 alkaliska AA-batterier 1,5 V
Motorhastighet [s/mm] 1 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 40 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Radiator thermostat
Programvaruklass A
Reglering PID
Reglertyp värme Radiatortermostat
SCIP ID nr 518fa057-3e77-4c66-8b8d-9a2bd71aef05
SCIP-dokumentproduktnamn Living Connect RA
Spindelröreslse Linjär, upp till 4.5 mm, max. 2 mm på ventil (1 mm/s)
Systemintegration Danfoss Link™
Säkerhetsklass Typ 1
Sändningsfrekvens [MHz] 868.42 MHz
Temperaturinst.område [°C] [Max] 28 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 4 °C
Temperraturmätningsintervall 1 min
Termostat Programmerbar elektronisk ventilregulator
Termostat IP klass 20
Transporttemperatur [°C] [Max] 65 °C
Transporttemperatur [°C] [Min] -20 °C
Trådlös räckvidd [m] [Max] 30 m
Trådlös standard Z-wave
Typ Danfoss Link™ Connect
Typ av motor Elekromekanisk
Vattentemperatur [°C] [Max] 90 °C
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Öppet fönster-funktion Ja

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality