Danfoss Ally™ rumssensor, Zigbee

014G2480

RSK: 4808791

Trådlös rumssensor för Danfoss Ally™ radiatortermostater, Zigbee

Produktinformation

Bruttovikt 0.052 Kilogram
Nettovikt 0.025 Kilogram
Volym 0.178 Liter
EAN 5715162289013

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.006
1 Primary battery weight Kg 0.006
Adaptertyp N/A
Antal batterier 1
Applikation Bostäder (föroreningsgrad 2)
Batteriets livslängd [år] 5 år
Battery type or Name Lithium button cells (CR2450)
Bredd [mm] 54 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Trådlös rumssensor för Danfoss Ally™ radiatortermostater
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Färg RAL 9016
Godkännande CE
UA.TR.089
EAC
UKCA
Höjd [mm] 56 mm
In scope of WEEE Yes
Indikator för svagt batteri Ja
Leverera batterier 1 x CR2450
Längd [mm] 59 mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 40 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Danfoss Ally™
Radiofrekvens [GHz] 2.4 GHz
Reglertyp värme Rumstermostat
SCIP ID nr 19bb2b35-c822-4907-b877-b6ba35850df3
SCIP-dokumentproduktnamn Danfoss Ally Room Sensor
Systemintegration Danfoss Ally™
Sändningsfrekvens [MHz] 2400 MHz
Termostat IP klass 20
Trådlös räckvidd [m] [Max] 30 m
Trådlös standard Zigbee
Typ Danfoss Ally™ Room Sensor
UNSPSC-KOD 41112209
Weight per battery 6 g
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Öppet fönster-funktion Ja

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality