Danfoss Ally™ Starter Pack, Zigbee, Antal radiatortermostater: 1

014G2440

RSK: 4808766

Danfoss Ally Starter Pack (Gateway + Radiatortermostat), Zigbee

Produktinformation

Bruttovikt 0.553 Kilogram
Nettovikt 0.27 Kilogram
Volym 1.699 Liter
EAN 5702424056551

 

Adaptertyp M30
RA
RAV
RAVL
Antal radiatortermostater 1 antal
Applikation Bostäder (föroreningsgrad 2)
Radiatorer, vattenburen golvvärme
Batterityp 2 x 1,5 V AA-Alkaline batterier
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
Bredd [mm] 23 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Danfoss Ally Starter Pack (Gateway + Radiatortermostat)
Displaytyp INGEN DISPLAY
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning (beredskapsläge) [W] 2 W
Effektförbrukning [W] 5 W
Frekvens på matningsspänning [Hz] 50 Hz
Funktion Styrtermostat
Färg RAL 9016
Föroreningsgrad 2
Godkännande CE
UA.TR.089
EAC
UKCA
Höjd [mm] 95 mm
In scope of WEEE Yes
Kabellängd [m] 1 m
Lagringstemperatur [°C] [Max] 60 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -20 °C
Längd [mm] 95 mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Danfoss Ally™
Programvaruklass A
Radiofrekvens [GHz] 2.4 GHz
SCIP ID nr 8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260
SCIP-dokumentproduktnamn Danfoss Ally Starter Pack
Strömförsörjning [V] AC [Max] 240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 110 V
Stöd för röststyrning Amazon Alexa
Google-assistent
Google Home
Systemintegration Danfoss Ally™
Sändningseffekt [mW] [Max] 79 mW
Temperaturinst.område [°C] [Max] 35 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 5 °C
Termostat IP klass 20
Transporttemperatur [°C] [Max] 60 °C
Transporttemperatur [°C] [Min] -20 °C
Trådlös räckvidd [m] [Max] 30 m
Trådlös standard Zigbee
Typ Danfoss Ally™ Starter Pack
Typ av motor Elekromekanisk
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC-KOD 41112209
Utgångsspänning [V] DC 5 V
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Boric acid (CAS no. 11113-50-1)
Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)
Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)
Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)
Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality