Radiatortermostat, Danfoss Ally™, Adaptertyp: RA; M30, 2.4 GHz

014G2420

RSK: 4808763

Elektronisk radiatortermostat för Danfoss Ally-system, RA; M30, Zigbee

Produktinformation

Bruttovikt 0.244 Kilogram
Nettovikt 0.2 Kilogram
Volym 0.481 Liter
EAN 5702425245008

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.044
1 Primary battery weight Kg 0.022
Adaptertyp RA
M30
Antal batterier 2
Applikation Bostäder (föroreningsgrad 2)
Batteriets livslängd [år] 2 år
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
Bullernivå uppvärmning dB(A) JIS C 9612 <30
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Elektronisk radiatortermostat för Danfoss Ally-system
Displaytyp LCD med bakgrundsbelysning
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effekt i standbyläge [mW] 3 mW
Effektförbrukning [W] 1.2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
Färg RAL 9016
Godkännande UA.TR.089
CE
UKCA
EAC
In scope of WEEE Yes
Indikator för svagt batteri Ja
Kultryckstest temperatur [°C] 75 °C
Leverera batterier 2 alkaliska AA-batterier 1,5 V
Omgivande temperatur [°C] [Max] 40 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Product width [mm] 55 mm
Produktgrupp Radiator thermostat
Programvaruklass A
Radiofrekvens [GHz] 2.4 GHz
Reglering PID
Reglertyp värme Radiatortermostat
SCIP ID nr a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c
SCIP-dokumentproduktnamn Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve
Spindelröreslse Linjär, upp till 4.5 mm, max. 2 mm på ventil (1 mm/s)
Systemintegration Danfoss Ally™
Säkerhetsklass Typ 1
Temperaturinst.område [°C] [Max] 35 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 5 °C
Temperraturmätningsintervall 1 min
Termostat IP klass 20
Trådlös standard Zigbee
Typ Danfoss Ally™
Typ av motor Elekromekanisk
Vattentemperatur [°C] [Max] 90 °C
Weight per battery 23 g
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Öppet fönster-funktion Ja

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality