Danfoss Ally™ Power Module

014G0201

RSK: 6679001

Zigbee

Produktinformation

Bruttovikt 0.777 Kilogram
Nettovikt 0.777 Kilogram
Volym 0.767 Cubic decimeter
EAN 5715162390740

 

Adaptertyp M30
RA
RAV
RAVL
Applikation Bostäder (föroreningsgrad 2)
Bullernivå uppvärmning dB(A) JIS C 9612 <30
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Mains powered eTRV
Displaytyp LCD med bakgrundsbelysning
Effekt i standbyläge [mW] 3 mW
Effektförbrukning [W] 1.2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvens på matningsspänning [Hz] 50 Hz
Färg RAL 9016
Godkännande UA.TR.089
CE
UKCA
EAC
Kabellängd [m] 2 m
Matningsspänning [V] AC 24 V
Omgivande temperatur [°C] [Max] 40 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Danfoss Ally™
Programvaruklass A
Radiofrekvens [GHz] 2.4 GHz
Reglering PID
SCIP ID nr fda23c3a-2cb7-454a-8b0b-5dd164814bb3
SCIP-dokumentproduktnamn Danfoss Ally Power Module 24V
Spindelröreslse Linjär, upp till 4.5 mm, max. 2 mm på ventil (1 mm/s)
Systemintegration Danfoss Ally™
Säkerhetsklass Typ 1
Temperaturinst.område [°C] [Max] 35 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 5 °C
Temperraturmätningsintervall 1 min
Termostat IP klass 20
Transporttemperatur [°C] [Max] 65 °C
Transporttemperatur [°C] [Min] -20 °C
Trådlös standard Zigbee
Typ Danfoss Ally™ Power Module
Typ av motor PID
UK RoHS compliance Yes
Utgångsspänning [V] DC 3 V
Vattentemperatur [°C] [Max] 90 °C
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Öppet fönster-funktion Ja

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality