Styrning av golvvärme, Danfoss Link™, Master Controller, 230.0 V, 24 V, Antal kanaler: 5

014G0103

RSK: 4812112

Danfoss Link HC, 5 utgångar, Kabelansluten 24V

Produktinformation

Bruttovikt 1.268 Kilogram
Nettovikt 1.08 Kilogram
Volym 3.762 Liter
EAN 5702425089114

 

Adaptiv inlärning Ja
Antal kanaler 5
Antal utgångar [pc] 5 antal
Användning 5 outputs
Description Danfoss Link HC, 5 utgångar
Display (Ja/Nej) Nej
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Golvgivare som tillval Nej
Gränssnitt Kabelansluten 24V
In scope of WEEE Yes
Infälld Nej
Installation På väggen
IP-klassning IP30
Kyla Ja
Lämplig för 24V actuators
Matningsspänning [V] 230 V
Pannrelä Ja
Produktbeskrivning Hydronic controller for Danfoss Link™
Produktgrupp Floor Heating Controls
Pumprelä Ja
Reglertyp värme Master Controller
Sändningsfrekvens [MHz] 868.42 MHz
Temperaturreglering Ja
Trådlös överföring [m] [Max] 30 m
Typ Danfoss Link™
Utanpåliggande Ja
Utgångsspänning [V] AC 24 V
Utgångsspänning [V] DC 24 V
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality