Styrning av golvvärme, Danfoss Link™, Master Controller, 230 V, 24 V, Antal kanaler: 10

014G0100

E-nummer: 8581211,  RSK: 4814909

Danfoss Link™ HC, 10 utgångar, Kabelansluten 24V

Produktinformation

Bruttovikt 1.106 Kilogram
Nettovikt 1.106 Kilogram
Volym 4.204 Liter
EAN 5702420110608

 

Adaptiv inlärning Ja
Antal kanaler 10
Antal utgångar [pc] 10 antal
Användning 10 outputs
Description Danfoss Link™ HC, 10 utgångar
Display (Ja/Nej) Nej
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Golvgivare som tillval Nej
Gränssnitt Kabelansluten 24V
In scope of WEEE Yes
Infälld Nej
Installation På väggen
IP-klassning IP30
Kyla Ja
Lämplig för 24V actuators
Matningsspänning [V] 230 V
Pannrelä Ja
Produktbeskrivning Hydronic controller for Danfoss Link™
Produktgrupp Floor Heating Controls
Pumprelä Ja
Reglertyp värme Master Controller
Sändningsfrekvens [MHz] 868.42 MHz
Temperaturreglering Ja
Trådlös överföring [m] [Max] 30 m
Typ Danfoss Link™
Utanpåliggande Ja
Utgångsspänning [V] AC 24 V
Utgångsspänning [V] DC 24 V