Synglassadel, SGS

014-1067

Typbeteckning: Tube fitting, Används för produkt: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Produktinformation

Bruttovikt 0.095 Kilogram
Nettovikt 0.094 Kilogram
Volym 0.078 Liter
EAN 5702428255653

 

Anslutningsstorlek [in] 2 1/8 in
Antal per förpackningsformat 80 antal
Används för produkt SGP 24 RI
SGP 24 RN
SGP 24 RX
SGR
SGRI
SGRN
Används för produktkommentar Rörfäste
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Industripack
Max. Arbetstryck [bar] 52 bar
Max. Arbetstryck [psig] 754 psig
Produktgrupp Sight glass accessories
Produktnamn Synglassadel
Rörstorlek [tum] 2 1/8 in
SCIP ID nr 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Synglasanslutning M24 x 1
Typ SGS
Typbeteckning Tube fitting
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality