SGI 12s, Synglas, Lödning, ODF, Lödning, ODF

014-0036

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF

Produktinformation

Bruttovikt 0.164 Kilogram
Nettovikt 0.144 Kilogram
Volym 0.245 Liter
EAN 5702422038511

 

Anslutningsmaterial Koppar
Antal per förpackningsformat 28 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fuktindikator I-indikator
Förpackningsformat Multipack
Grön: max. fuktvillk. vid 25 °C R22: 150 ppm
Grön: max. fuktvillk. vid 43 °C R22: 250 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 25 °C R22: 300 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 43 °C R22: 500 ppm
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång, storlek [tum] 1/2 in
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Köldmedium R22
Max. Arbetstryck [bar] 35 bar
Max. Arbetstryck [psig] 500 psig
Produktgrupp Sight glasses
Produktnamn Synglas
Produkttillbehör Nej
SCIP ID nr 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Servicerbar Nej
Temperaturområde [°C] [Max] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 175 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ SGI 12s
UK RoHS compliance Out of scope
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [tum] 1/2 tum
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality