SGI 16, Synglas, Flare, 16.00 mm, Flare, 16.00 mm

014-0026

Inlopp anslutningstyp: Flare, Ingång, storlek [mm]: 16.00, Utlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp, storlek [mm]: 16.00

Produktinformation

Bruttovikt 0.326 Kilogram
Nettovikt 0.303 Kilogram
Volym 0.283 Liter
EAN 5702422043546

 

Anslutningsmaterial Mässing
Antal per förpackningsformat 36 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fuktindikator I-indikator
Förpackningsformat Multipack
Grön: max. fuktvillk. vid 25 °C R22: 150 ppm
Grön: max. fuktvillk. vid 43 °C R22: 250 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 25 °C R22: 300 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 43 °C R22: 500 ppm
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång, storlek [mm] 16 mm
Ingång, storlek [tum] 5/8 in
Inlopp anslutningstyp Flare
Inlopp Int./ext. Invändig
Köldmedium R22
Max. Arbetstryck [bar] 35 bar
Max. Arbetstryck [psig] 500 psig
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktgrupp Sight glasses
Produktnamn Synglas
Produkttillbehör Allmänna tillbehör
SCIP ID nr 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Servicerbar Nej
Temperaturområde [°C] [Max] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 175 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ SGI 16
UK RoHS compliance Out of scope
Utlopp anslutningstyp Flare
Utlopp Int/ext Extern
Utlopp, storlek [mm] 16 mm
Utlopp, storlek [tum] 5/8 tum
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality