SGI 6, Synglas, Flare, 6.00 mm, Flare, 6.00 mm

014-0007

Inlopp anslutningstyp: Flare, Ingång, storlek [mm]: 6.00, Utlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp, storlek [mm]: 6.00

Produktinformation

Bruttovikt 0.104 Kilogram
Nettovikt 0.092 Kilogram
Volym 0.138 Liter
EAN 5702422024071

 

Anslutningsmaterial Mässing
Antal per förpackningsformat 25 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fuktindikator I-indikator
Förpackningsformat Multipack
Grön: max. fuktvillk. vid 25 °C R22: 150 ppm
Grön: max. fuktvillk. vid 43 °C R22: 250 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 25 °C R22: 300 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 43 °C R22: 500 ppm
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång, storlek [mm] 6 mm
Ingång, storlek [tum] 1/4 in
Inlopp anslutningstyp Flare
Inlopp Int./ext. Extern
Köldmedium R22
Max. Arbetstryck [bar] 35 bar
Max. Arbetstryck [psig] 500 psig
Produktgrupp Sight glasses
Produktnamn Synglas
Produkttillbehör Allmänna tillbehör
SCIP ID nr 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Servicerbar Nej
Temperaturområde [°C] [Max] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 175 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ SGI 6
UK RoHS compliance Out of scope
Utlopp anslutningstyp Flare
Utlopp Int/ext Extern
Utlopp, storlek [mm] 6 mm
Utlopp, storlek [tum] 1/4 tum
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality