Kompressionskopplingar för Alupex-rör, G 3/4", 14x2, Nickelpläterad

013G4184

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

Alupex-kopplingar för rör 14 x 2 mm

Produktinformation

Bruttovikt 0.062 Kilogram
Nettovikt 0.062 Kilogram
Volym 0.081 Liter
EAN 5702420033020

 

Anslutningar G 3/4"
Antal per förpackningsformat 10 antal
Användning för AluPex
Arbetstryck [bar] [Max] 6 bar
Contain batteries No
Description Alupex-kopplingar för rör 14 x 2 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 95 °C
För rör Alupex
För ventiler Kopplingar
Förgreningsrör CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Förpackningsformat Industripack
Gänga Invändig
Produktgrupp Compression fittings
Rördimension [mm] 14x2
SCIP ID nr a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
SCIP-dokumentproduktnamn Fittings for plastic pipe, 3/4"
Slut Nickelpläterad
Testtryck [bar] 10 bar
Typ Compression fittings for Alupex tubings